0016023
Câble de raccordement et câble de commande; 3G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 3G0,75
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
- La tresse en fils d’acier offre une protection renforcée pour les applications soumises à des sollicitations mécaniques accrues.
- Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
- Robustesse supplémentaire grâce à la gaine intérieure extrudée.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des pièces sèches, humides et mouillées.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines.