Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY power and control cable
UKCA markedCE marked
chemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

Câble de raccordement et câble de commande; 3G1; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 3G1

0016043

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • La tresse en fils d’acier offre une protection renforcée pour les applications soumises à des sollicitations mécaniques accrues.
  • Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
  • Robustesse supplémentaire grâce à la gaine intérieure extrudée.
  • Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.

Application

  • Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
  • Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
  • Utilisable dans des pièces sèches, humides et mouillées.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines.