10035034
Câble de commande; 4X0.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Certifié UL; flexible
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 4X0,5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Facile à manier et montage simple grâce à la variante très flexible.
- Les matériaux sans halogène et hautement ignifuges réduisent le risque de propagation de la flamme, de forte densité de fumée et de fumées toxiques en cas d’incendie.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
- Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
- Très résistante à l'huile selon DIN EN 50363-4-1 (TM5) et UL OIL RES I et UL OIL RES II.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Agrément DNV pour utilisation maritime.
- Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
Application
- Pour le câblage de bâtiment structuré dans le respect des exigences particulières de protection anti-incendie.
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des environnements secs ou humides.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en HFFR est hautement résistante aux acides et aux solutions alcalines.
- Utilisable temporairement en extérieur en respectant la plage de température.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑30 °C.