10035051
Câble de commande; 18G0.75; U0/U: 300/500 V; HFFR; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Certifié UL; flexible
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH 18G0,75
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
- Facile à manier et montage simple grâce à la variante très flexible.
- Les matériaux sans halogène et hautement ignifuges réduisent le risque de propagation de la flamme, de forte densité de fumée et de fumées toxiques en cas d’incendie.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
- Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
- Très résistante à l'huile selon DIN EN 50363-4-1 (TM5) et UL OIL RES I et UL OIL RES II.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Agrément DNV pour utilisation maritime.
- Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
Application
- Pour le câblage de bâtiment structuré dans le respect des exigences particulières de protection anti-incendie.
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des environnements secs ou humides.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en HFFR est hautement résistante aux acides et aux solutions alcalines.
- Utilisable temporairement en extérieur en respectant la plage de température.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑30 °C.