1121372
Câble de commande; 4G10; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; flexible
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4G10
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
- Résistant aux intempéries et convient donc à une utilisation en extérieur.
- Très robuste grâce à la gaine extérieure renforcée avec au moins 1,8 mm d’épaisseur de paroi.
- Robustesse supplémentaire grâce à la gaine intérieure extrudée.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Pour les circuits nécessitant une tension nominale plus élevée en raison de l’installation.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.