Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H control cable
UKCA markedCE markedUL recognizedLAPP-DNV-Approved-Logo
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistant

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H

Câble de commande; 3X0.75; U0/U: 300/500 V; HFFR; Identification des conducteurs: Numéros; Certifié UL; flexible

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H 3X0,75

10019912

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Facile à manier et montage simple grâce à la variante très flexible.
  • Les matériaux sans halogène et hautement ignifuges réduisent le risque de propagation de la flamme, de forte densité de fumée et de fumées toxiques en cas d’incendie.
  • Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
  • Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
  • Très résistante à l'huile selon DIN EN 50363-4-1 (TM5) et UL OIL RES I et UL OIL RES II.
  • La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
  • Tenue au feu certifié VDE.
  • Agrément DNV pour utilisation maritime.

Application

  • Pour le câblage de bâtiment structuré dans le respect des exigences particulières de protection anti-incendie.
  • Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
  • Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
  • Utilisable dans des environnements secs ou humides.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • La gaine extérieure en HFFR est hautement résistante aux acides et aux solutions alcalines.
  • Utilisable temporairement en extérieur en respectant la plage de température.
  • Utilisation flexible possible jusqu’à ‑30 °C.