1125104
Câble de commande; 4G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; flexible; Numéro d'enregistrement VDE: 7030
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY 4G0,75
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- De nombreuses dimensions disponibles pour une large gamme d’applications.
- La tresse en fils d’acier offre une protection renforcée pour les applications soumises à des sollicitations mécaniques accrues.
- Robustesse supplémentaire grâce à la gaine intérieure extrudée.
- Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
- Qualité testée VDE.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des pièces sèches, humides et mouillées.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines.