1119104
Câble de commande; 4G0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; flexible; Numéro d'enregistrement VDE: 7030
ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G0,75
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
- 145 articles standard avec 2 à 100 conducteurs disponibles dans les longueurs courantes et les coupes individuelles.
- Gain d’espace grâce à une épaisseur de paroi réduite.
- Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
- Résistance à l’huile selon DIN EN 50290-2-22 (TM54).
- Qualité testée VDE.
- Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
Application
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- La construction du câble permet une utilisation flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
- Structure du câble également adaptée aux applications de torsion dans les éoliennes.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑15 °C.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines.