Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 110 control cable
UKCA markedCE markedEcolabVDE certified
torsion resistantchemical resistanceflame-retardantoil resistant

ÖLFLEX® CLASSIC 110

Câble de commande; 3G4; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; flexible; Numéro d'enregistrement VDE: 7030

ÖLFLEX® CLASSIC 110 3G4

1119503

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • 145 articles standard avec 2 à 100 conducteurs disponibles dans les longueurs courantes et les coupes individuelles.
  • Gain d’espace grâce à une épaisseur de paroi réduite.
  • Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
  • Résistance à l’huile selon DIN EN 50290-2-22 (TM54).
  • Qualité testée VDE.
  • Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.
  • Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.

Application

  • Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
  • Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
  • La construction du câble permet une utilisation flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
  • Structure du câble également adaptée aux applications de torsion dans les éoliennes.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
  • Utilisation flexible possible jusqu’à ‑15 °C.
  • La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines.