0026663
ÖLFLEX® FD 90 CY
Monoconducteur; 1X95; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles
ÖLFLEX® FD 90 CY 1X95
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- La construction extra-souple du câble nécessite de très bonnes performances du produit.
- Utilisation en chaîne porte-câbles durable avec des distances de déplacement moyennes ou des accélérations importantes (classe de performance LAPP "Core Line").
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
Application
- La construction du câble permet une utilisation flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
- Convient également pour le câblage fixe dans l’armoire de contrôle ou dans les applications où l’utilisation de câbles multiconducteurs est difficile en raison des espaces restreints et des rayons de courbure minimaux.
- Spécialement conçu pour les circuits d’énergie de servomoteurs à convertisseur de fréquence.
- Pour les circuits nécessitant une tension nominale plus élevée en raison de l’installation.
- Utilisable dans des pièces sèches, humides et mouillées.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.
Remarques