Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY control cable
UKCA markedCE markedEcolab
chemical resistanceflame-retardanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY

Câble de commande; 5X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; flexible

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 5X0,75

1136805

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre

Avantages

  • Gain d’espace grâce à une épaisseur de paroi réduite.
  • L’abandon de la gaine intérieure entraîne un poids réduit et un diamètre extérieur réduit.
  • Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
  • Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.
  • Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.

Application

  • Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
  • Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
  • Structure du câble également adaptée aux applications de torsion dans les éoliennes.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
  • La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.