1123557
Câble de commande; 2X1; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Identification des conducteurs: Couleurs; Blindé; flexible
ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 2X1
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
- Facile à manier et montage simple grâce à la variante flexible.
- Gain d’espace grâce au petit diamètre extérieur du câble.
- Les matériaux sans halogène et hautement ignifuges réduisent le risque de propagation de la flamme, de forte densité de fumée et de fumées toxiques en cas d’incendie.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
Application
- Pour le câblage de bâtiment structuré dans le respect des exigences particulières de protection anti-incendie.
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Pour les circuits nécessitant une tension nominale plus élevée en raison de l’installation.
- Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des environnements secs ou humides.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.