Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV control cable
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoutdoor area

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV

Câble de commande; 3G1; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 3G1

1123521

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Facile à manier et montage simple grâce à la variante flexible.
  • Gain d’espace grâce au petit diamètre extérieur du câble.
  • Les matériaux sans halogène et hautement ignifuges réduisent le risque de propagation de la flamme, de forte densité de fumée et de fumées toxiques en cas d’incendie.
  • Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.

Application

  • Pour le câblage de bâtiment structuré dans le respect des exigences particulières de protection anti-incendie.
  • Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
  • Pour les circuits nécessitant une tension nominale plus élevée en raison de l’installation.
  • Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
  • Utilisable dans des environnements secs ou humides.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.