1123811
Câble haute tension; 1G16; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; flexible
ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC 1X16 GN/YE
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
- Facile à manier et montage simple grâce à la variante flexible.
- Les matériaux sans halogène et hautement ignifuges réduisent le risque de propagation de la flamme, de forte densité de fumée et de fumées toxiques en cas d’incendie.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
- Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
- Variantes « GN/YE » avec isolant de l'âme vert-jaune pour le raccordement du conducteur de protection.
Application
- Pour le câblage de bâtiment structuré dans le respect des exigences particulières de protection anti-incendie.
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.