1123108
Câble de commande; 3X1.5; U0/U: 300/500 V; HFFR; Identification des conducteurs: Numéros; Certifié UL; flexible
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3X1,5
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
- Facile à manier et montage simple grâce à la variante flexible.
- Les matériaux sans halogène et hautement ignifuges réduisent le risque de propagation de la flamme, de forte densité de fumée et de fumées toxiques en cas d’incendie.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
- Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Tenue au feu certifié VDE.
- Agrément DNV pour utilisation maritime.
Application
- Pour le câblage de bâtiment structuré dans le respect des exigences particulières de protection anti-incendie.
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des environnements secs ou humides.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en HFFR est hautement résistante aux acides et aux solutions alcalines.
- Utilisable temporairement en extérieur en respectant la plage de température.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑25 °C.