Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV control cable
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoutdoor areaicon sturgeon signal

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV

Câble de commande; 2X1.5; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Identification des conducteurs: Couleurs; Blindé; Certifié UL; flexible

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X1,5

1123468

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Facile à manier et montage simple grâce à la variante flexible.
  • Très robuste grâce à la gaine extérieure renforcée avec au moins 1,8 mm d’épaisseur de paroi.
  • Les matériaux sans halogène et hautement ignifuges réduisent le risque de propagation de la flamme, de forte densité de fumée et de fumées toxiques en cas d’incendie.
  • Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
  • Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
  • Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
  • La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
  • Tension de service de 1000 V autorisée par UL pour l'Amérique du Nord.

Application

  • Pour le câblage de bâtiment structuré dans le respect des exigences particulières de protection anti-incendie.
  • Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
  • Pour les circuits nécessitant une tension nominale plus élevée en raison de l’installation.
  • Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
  • Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
  • Utilisable dans des environnements secs ou humides.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.
  • Utilisation flexible possible jusqu’à ‑25 °C.