1123489
Câble de commande; 5G6; U0/U: 0,6/1 kV; HFFR; Identification des conducteurs: Couleurs; Blindé; Certifié UL; flexible
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 5G6
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
- Facile à manier et montage simple grâce à la variante flexible.
- Très robuste grâce à la gaine extérieure renforcée avec au moins 1,8 mm d’épaisseur de paroi.
- Les matériaux sans halogène et hautement ignifuges réduisent le risque de propagation de la flamme, de forte densité de fumée et de fumées toxiques en cas d’incendie.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
- Haute performance électrique grâce à sa tension d’essai de 4 000 V.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
- Tension de service de 1000 V autorisée par UL pour l'Amérique du Nord.
Application
- Pour le câblage de bâtiment structuré dans le respect des exigences particulières de protection anti-incendie.
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Pour les circuits nécessitant une tension nominale plus élevée en raison de l’installation.
- Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des environnements secs ou humides.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑25 °C.