Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® CONTROL TM CY control cable
UKCA markedCE markedEcolabCSA certifiedcUL listed US, UL listed USUL recognized
torsion resistantuv-resistant.flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

ÖLFLEX® CONTROL TM CY

Câble de commande; 12G1.5; U0/U: 0,6/1 kV; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Listé UL; flexible

ÖLFLEX® CONTROL TM CY 12G1,5

281612CY

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Câble spécialement développé pour une utilisation aux États-Unis.
  • Utilisable dans des applications et environnements variés.
  • Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un double blindage composé d’une feuille d’aluminium laminé et d’un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
  • La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
  • Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
  • L’abandon des systèmes de protection des câbles facilite l’installation et la rend économe en termes de coûts.
  • Particulièrement résistante à l'huile et ignifuge.

Application

  • Aux États-Unis, convient au câblage de machines industrielles et de machines-outils, pour une installation ouverte sur chaînes porte-câbles sans gaine de protection.
  • Convient aux sollicitations en torsion dans les éoliennes aux États-Unis et en Europe.
  • Utilisation universelle en Europe pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes pour une installation fixe et un mouvement aléatoire.
  • Utilisable dans des environnements secs, humides ou huileux.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • Pour une utilisation en extérieur aux États-Unis et en Europe en tenant compte de la plage de température.
  • Pose sous terre aux États-Unis.
  • Utilisation flexible possible jusqu’à ‑25 °C.