0043008
Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6/1 kV; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Numéros; flexible
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU 7G1,5
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
- Utilisable pour les appareils de levage, les installations de manutention et de transport ainsi qu'en chaînes porte-câbles
- La tresse porteuse intégrée évite toute torsion indésirable du câble ainsi que la formation d'effet tire-bouchon
Application
- Pour les engins de levage, les installations de manutention et de convoyage
- Retrouvez les différentes applications des câbles ÖLFLEX®CRANE et ÖLFLEX®LIFT dans l'annexe A3
- Enroulement/déroulement sans guidage
- En intérieur sec ou humide, en extérieur, ou pas plus de 2 semaines sans interruption dans les eaux industrielles
- Les directives de montage et de manipulation pour les câbles ÖLFLEX®CRANE se trouvent en annexe du catalogue : Tableaux techniques T4