1024318
Câble d'alimentation; 5G1; U0/U: 300/500 V; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Identification des conducteurs: Couleurs; -55°C - 125°C; flexible
ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 5G1
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
- Pour la protection des personnes et des biens matériels.
- Le matériau isolant réticulé par faisceau d'électrons permet une utilisation à basses et hautes températures (-55 °C à +125 °C).
- Les matériaux sans halogène et hautement ignifuges réduisent le risque de propagation de la flamme, de forte densité de fumée et de fumées toxiques en cas d’incendie.
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
- Agrément DNV pour utilisation maritime.
- Convient pour la classe de tension 300/500 V.
Application
- Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
- Les domaines d'application typiques sont les appareils de chauffage, les appareils de commutation, les boîtiers de raccordement, l'éclairage, etc.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des environnements secs, humides et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- Le composé polymère réticulé par irradiation présente une résistance accrue aux huiles, carburants, solutions alcalines et acides.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑35 °C.