Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF power cord
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistant

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF

Câble d'alimentation; 4G1; U0/U: 300/500 V; Silicone; Identification des conducteurs: Couleurs; -50°C - 180°C; flexible

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G1

00465083

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Durabilité plus longue que les câbles en silicone standards en usage intensif
  • Matériaux isolants en silicone résistant à l`entaille et au déchirement réduisant les risques de dommages mécaniques
  • La grande souplesse facilite l'installation là où l'espace est limité
  • Conserve ses propriétés isolantes après combustion grâce aux cendres SiO2restant sur le conducteur
  • En raison de l'utilisation d'additifs spéciaux dans le silicone EWKF, il est possible d'éviter partiellement l'utilisation de câbles armés

Remarques

  • Veiller à une ventilation adéquate, car les propriétés mécaniques des câbles en silicone se dégradent prématurément à partir de +100 °C sans air

Application

  • Zones à températures ambiantes élevées et contraintes mécaniques occasionnelles
  • Domaines d'application types - Travail de l'acier, de la céramique et du fer - Équipement de boulangerie et fours industriels - Industrie des moteurs électriques - Construction de sauna/solarium - Éléments thermiques et de chauffage - Technologie d'éclairage - Technologie de ventilation - Technologie de climatisation - Technologie de galvanisation