0052106
Monoconducteur; 1X2.5; gris; U0/U: 300/500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe
ÖLFLEX® HEAT 180 SIF 1X2,5 GY
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
- Résistant à des températures allant jusqu’à +180 °C. Pour cela, une ventilation adéquate est nécessaire, car les câbles silicone réduisent prématurément leurs propriétés mécaniques à partir de +100 °C sans l’oxygène.
- Produit sans halogène qui ne dégage pas d’acides corrosifs ou de gaz dangereux pour la santé en cas d’incendie.
- Faible corrosivité des fumées en cas d’incendie (selon DIN EN IEC 60754-2).
- Comportement au feu classifié selon la directive UE 305/2011 (BauPVO/CPR) avec sélection du numéro de l’élément sur le site Internet de LAPP.
- Propriétés isolantes après exposition à la flamme à l'état immobile grâce à l'isolation des veines en mélange de silicone.
- Différentes couleurs d’isolation des conducteurs disponibles.
Application
- Pour le câblage des circuits électriques internes aux machines.
- Pour une installation fixe.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- Convient pour des sollicitations mécaniques légères.
- Insensible à de nombreuses huiles, graisses végétales et animales et très résistante aux produits chimiques.
Remarques