Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ single core
UKCA markedCE marked
flame-retardanthalogen-freeoil resistant

ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ

Monoconducteur; 2X0.5; rouge; U0/U: 300/500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Pose fixe

ÖLFLEX® HEAT 180 SIZ 2X0,5

0065201

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible dans les 3 à 28 prochains jours. Découvrez la date de livraison dans l'offre

Avantages

  • Conserve ses propriétés isolantes après combustion grâce aux cendres SiO2restant sur le conducteur

Remarques

  • Veiller à une ventilation adéquate, car les propriétés mécaniques des câbles en silicone se dégradent prématurément à partir de +100 °C sans air

Application

  • Zones à températures ambiantes élevées où l'isolant des câbles classiques devient rapidement cassant
  • Domaines d'application types - Fabrication d'armoires de distribution - Fabrication de machines et d'appareils - Industrie des moteurs électriques - Construction de saunas - Éléments chauffants et de chauffage - Techniques d'éclairage - Fabrication de ventilateurs - Climatisation - Construction de fourneaux - Traitement du plastique - Fabrication de générateurs et de transformateurs
  • ÖLFLEX® HEAT 180 SiZ convient en tant que câble de capteurs électriques dans les systèmes de tuyauterie des systèmes solaires à eau chaude modernes