0104005
Monoconducteur; 1X18 AWG; 19; jaune; U0/U: 300/500 V; PTFE; -190°C - 260°C; Pose fixe
ÖLFLEX® HEAT 260 SC 18/19AWG YE
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
- Un petit diamètre pour un gain de place et de poids
- Résistant au contact avec la plupart des milieux chimiques les plus agressifs
- Résistant aux fissures sous sollicitation et variations fréquentes de la température ambiante
Application
- Application dans des environnements ayant des températures ambiantes très élevées, en présence de produits chimiques ou dans des espaces réduits.