0091354
Monoconducteur; 1X2.5; U0/U: 230/400 V; Fibre de verre; -50°C - 350°C; blanc; Pose fixe
ÖLFLEX® HEAT 350 SC 1X2,5
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
- Faible résistance des conducteurs grâce aux brins de cuivre nickelé
Application
- Large plage de température permet au produit d' être utilisé dans des applications de classe thermique C ( > 180 °C )
- Hauts fourneaux et industrie du verre
- Chimie et construction de centrale électrique
- Construction de moteurs et de fours
- Éclairage, construction d’appareils et instruments