1232657
Monoconducteur; 1X10; U0/U: 300/500 V; Fibre de verre; -50°C - 700°C; Pose fixe
ÖLFLEX® HEAT 650 SC 1x10
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
- Pour une utilisation dans des espaces où la température d'installation et la température ambiante sont très élevées.
- Bonne conductivité électrique grâce à des bruns en nickel, également à des températures élevées
Application
- Modules de chauffage, dispositifs de chauffage électrique, armoires de chauffage
- Fours, cuisinières électriques, radiateur de stockage de nuit
- industrie lourde, ouvrages en fer et en acier, fonderies, traitement du verre et de la céramique, industries chimiques
- Construction de machines, d'appareils et de centrales électriques