Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® LIFT F 4G1,5 450/750V
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanticon powerchain

ÖLFLEX® LIFT F

Câble plat; 4G1.5; U0/U: 450/750 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible

ÖLFLEX® LIFT F 4G1,5 450/750V

00420013

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.

Avantages

  • Grâce au matériau isolant et à la gaine en PVC flexible à froid, convient aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
  • En tant que câble plat, il est nettement moins encombrant que les câbles ronds et donc parfaitement utilisable dans les espaces restreints.
  • Le câble plat permet des rayons de courbure nettement inférieurs aux câbles ronds.
  • Convient en fonction de la section de conducteur pour les classes de tension 300/500 V ou 450/750 V.

Application

  • Ils peuvent être employés comme câble de commande d’ascenseur, jusqu’à une longueur de suspension de 35 m à une vitesse de déplacement maximale de 1,6 m/s.
  • À utiliser dans des appareils de manutention et de levage, des systèmes de chariots porte-câbles, des systèmes de transport, des ponts roulants, etc.
  • La construction du câble permet une utilisation flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
  • Utilisable dans des pièces sèches, humides et mouillées.
  • Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
  • La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.
  • Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.