Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® POWER MULTI power cord
UKCA markedCE markedCSA certifiedcUL listed US, UL listed US
uv-resistant.flame-retardantoil resistant

ÖLFLEX® POWER MULTI

Câble d'alimentation; 5G2.5; U0/U: 300/500 V; Identification des conducteurs: Couleurs et numéros; Listé UL; flexible

ÖLFLEX® POWER MULTI 5G14AWG

611405

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Câble spécialement développé pour une utilisation aux États-Unis.
  • Homologué UL selon Type TC (Tray Cable) ou TC-ER (Tray Cable for Exposed Run) ainsi que STOOW (extra-hard usage flexible cord (600 V)).
  • Gaine extérieure en polymère thermoplastique spécial pour des sollicitations industrielles élevées et une longévité améliorée.
  • Isolant de l'âme en mélange spécial de PVC.
  • Particulièrement résistante à l'huile et ignifuge.
  • Haute résistance thermique et bien flexible à basses températures.

Application

  • Convient comme câble d’extension ou de raccordement flexible.
  • Pour une installation non protégée et une utilisation occasionnellement mobile dans le circuit électrique du consommateur final.
  • Pour une installation ouverte sur chaînes porte-câbles sans gaine de protection.
  • Pour utilisation occasionnellement mobile dans les zones explosives aux États-Unis.
  • La structure du câble et la gaine extérieure permettent une utilisation dans des environnements industriels rudes et huileux.
  • Pour une utilisation en extérieur en tenant compte de la plage de température.
  • Utilisation universelle en Europe pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
  • En Europe pour une installation fixe et un mouvement aléatoire.