Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® ROBOT 900 DP robot cable
UKCA markedCE marked
torsion resistantuv-resistant.chemical resistanceflame-retardantoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

ÖLFLEX® ROBOT 900 DP

Câble pour applications robotiques; 12x0,14; Identification des conducteurs: Couleurs; 48 V; PUR; Blindé; Torsion

ÖLFLEX® ROBOT 900 DP 12x0,14

0028100

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Une structure de câble hautement flexible implique une performance maximale du produit.
  • L’assemblage spécial des fils permet une flexion et une torsion simultanées (angle de torsion jusqu’à ± 180°/m).
  • Produit durable et insensible grâce au matériau de gaine extérieure PUR résistant à l'abrasion, aux entailles et aux coupures.
  • Très résistant aux intempéries avec possibilité d’utilisation dans une large plage de température.
  • Câble éprouvé, testé avec succès sur 5 millions de cycles de torsion.
  • Des cycles de maintenance plus longs à des angles de torsion axiaux très élevés permettent d’économiser les coûts et d’augmenter l’efficacité des machines.
  • Gain d’espace grâce au petit diamètre extérieur du câble.
  • Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à une tresse en fils de cuivre étamés, adaptée aux charges de torsion.

Remarques

  • Pour une utilisation en chaînes de traction, veuillez respecter les consignes techniques de montage T3

Application

  • Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
  • La construction du câble permet une utilisation flexible et constamment mobile soumise à la torsion dans les robots industriels et les appareils de manutention.
  • La construction du câble permet une utilisation ultra-flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles, avec une course de déplacement horizontale de jusqu’à 10 m.
  • La gaine extérieure PUR résiste à de fortes sollicitations mécaniques.
  • La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.
  • Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.