0029621
Câble pour applications robotiques; 34G1,0; Identification des conducteurs: Numéros; PUR; U0/U: 300/500 V; Certifié UL; Torsion
ÖLFLEX® ROBOT F1 34G1,0
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
- Produit haut de gamme pour une large gamme d’applications.
- Une structure de câble hautement flexible implique une performance maximale du produit.
- L’assemblage spécial des fils permet une flexion et une torsion simultanées (angle de torsion jusqu’à ± 360°/m).
- Produit durable et insensible grâce au matériau de gaine extérieure PUR résistant à l'abrasion, aux entailles et aux coupures.
- Très résistant aux intempéries avec possibilité d’utilisation dans une large plage de température.
- Câble éprouvé, testé avec succès sur 10 millions de cycles de torsion.
- Des cycles de maintenance plus longs à des angles de torsion axiaux très élevés permettent d’économiser les coûts et d’augmenter l’efficacité des machines.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
Application
- La construction du câble permet une utilisation flexible et constamment mobile soumise à la torsion dans les robots industriels et les appareils de manutention.
- La construction du câble permet une utilisation ultra-flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles, avec une course de déplacement horizontale de jusqu’à 10 m.
- Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- La gaine extérieure PUR résiste à de fortes sollicitations mécaniques.
- La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.