0029632
Câble pour applications robotiques; 3G2,5; Identification des conducteurs: Numéros; PUR; U0/U: 300/500 V; Certifié UL; Torsion
ÖLFLEX® ROBOT F1 3G2,5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 1000 M.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours...
Chargement de la disponibilité …
Avantages
- Produit haut de gamme pour une large gamme d’applications.
- Une structure de câble hautement flexible implique une performance maximale du produit.
- L’assemblage spécial des fils permet une flexion et une torsion simultanées (angle de torsion jusqu’à ± 360°/m).
- Produit durable et insensible grâce au matériau de gaine extérieure PUR résistant à l'abrasion, aux entailles et aux coupures.
- Très résistant aux intempéries avec possibilité d’utilisation dans une large plage de température.
- Câble éprouvé, testé avec succès sur 10 millions de cycles de torsion.
- Des cycles de maintenance plus longs à des angles de torsion axiaux très élevés permettent d’économiser les coûts et d’augmenter l’efficacité des machines.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
Application
- La construction du câble permet une utilisation flexible et constamment mobile soumise à la torsion dans les robots industriels et les appareils de manutention.
- La construction du câble permet une utilisation ultra-flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles, avec une course de déplacement horizontale de jusqu’à 10 m.
- Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- La gaine extérieure PUR résiste à de fortes sollicitations mécaniques.
- La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.