Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® ROBUST 215 C control cable
UKCA markedCE markedEcolab
under wateruv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistantoutdoor areaicon sturgeon signal

ÖLFLEX® ROBUST 215 C

Câble de commande; 7G2.5; U0/U: 300/500 V; TPE; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; flexible

ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7G2,5

0022770

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Câble particulièrement résistant aux intempéries et durable, grâce aux matériaux isolants et à la gaine de haute qualité.
  • La construction très robuste du câble ainsi que la possibilité d’utilisation dans une plage de température très large offrent une large gamme d’applications.
  • Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
  • Isolant de l'âme faiblement capacitif pour de longues distances de transmission.
  • Excellente résistance à de nombreuses substances chimiques (par ex. composés ammoniaques, biogaz) ainsi qu’aux graisses et huiles végétales, animales ou synthétiques (par ex. huiles bio et huiles hydrauliques à base d’ester).
  • Particulièrement adapté en combinaison avec des détergents et des réfrigérants solubles dans l’eau.
  • Résistant à l’eau chaude et à la vapeur lors du nettoyage fréquent par jet de vapeur.
  • Testé selon les normes pour une utilisation en eau douce jusqu’à 10 m de profondeur et à une température de l’eau de 40 °C.
  • Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.

Application

  • Utilisation universelle pour le câblage des circuits de commande internes aux machines et aux systèmes.
  • Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
  • Les domaines d’application classiques sont les stations de lavage, les stations d’épuration, les stations de compostage et les applications de l’industrie alimentaire.
  • Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
  • Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.
  • Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.