0026727
Câble de commande; 25G1.5; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; TPE; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Chaîne porte-câbles
ÖLFLEX® ROBUST FD C 25G1,5
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 1500 M.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours...
Chargement de la disponibilité …
Avantages
- Câble particulièrement résistant aux intempéries, grâce aux matériaux isolants et à la gaine de haute qualité.
- Une structure de câble hautement flexible implique une performance maximale du produit.
- Utilisation durable des chaînes porte-câbles en cas de longs déplacements ou de fortes accélérations (classe de performance LAPP "Extended Line"). Ainsi, des cycles de maintenance plus longs permettent d’économiser les coûts et d’augmenter l’efficacité des machines.
- Excellente résistance à de nombreuses substances chimiques (par ex. composés ammoniaques, biogaz) ainsi qu’aux graisses et huiles végétales, animales ou synthétiques (par ex. huiles bio et huiles hydrauliques à base d’ester).
- Particulièrement adapté en combinaison avec des détergents et des réfrigérants solubles dans l’eau.
- Résistant à l’eau chaude et à la vapeur lors du nettoyage fréquent par jet de vapeur.
- Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.
- Faible émission de particules en utilisation constamment mobile grâce au matériau de la gaine ROBUST.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
Application
- La construction du câble permet une utilisation ultra-flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
- Convient également comme câble de raccordement ou d’extension flexible.
- Les domaines d’application classiques sont les stations de lavage, les stations d’épuration, les stations de compostage et les applications de l’industrie alimentaire.
- Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.
Remarques