Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® ROBUST FD 4G0,75
UKCA markedCE markedEcolab
uv-resistant.chemical resistancehalogen-freeoil resistanticon powerchain

ÖLFLEX® ROBUST FD

Câble de commande; 4G0.75; Extended-Line; U0/U: 300/500 V; TPE; Identification des conducteurs: Numéros; Chaîne porte-câbles

ÖLFLEX® ROBUST FD 4G0,75

0026502

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Câble particulièrement résistant aux intempéries, grâce aux matériaux isolants et à la gaine de haute qualité.
  • Faible émission de particules en utilisation constamment mobile grâce au matériau de la gaine ROBUST.
  • Une structure de câble hautement flexible implique une performance maximale du produit.
  • Utilisation durable des chaînes porte-câbles en cas de longs déplacements ou de fortes accélérations (classe de performance LAPP "Extended Line").
  • Ainsi, des cycles de maintenance plus longs permettent d’économiser les coûts et d’augmenter l’efficacité des machines.
  • Le câblage particulièrement court des conducteurs permet les plus petits rayons de courbure.
  • Excellente résistance à de nombreuses substances chimiques (par ex. composés ammoniaques, biogaz) ainsi qu’aux graisses et huiles végétales, animales ou synthétiques (par ex. huiles bio et huiles hydrauliques à base d’ester).
  • Particulièrement adapté en combinaison avec des détergents et des réfrigérants solubles dans l’eau.
  • Résistant à l’eau chaude et à la vapeur lors du nettoyage fréquent par jet de vapeur.
  • Résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.

Remarques

  • Pour une utilisation en chaînes de traction, veuillez respecter les consignes techniques de montage T3
  • Cycles de flexion et paramètres d'utilisation : consulter le tableau de sélection A2-1

Application

  • La construction du câble permet une utilisation ultra-flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
  • Convient également comme câble de raccordement ou d’extension flexible.
  • Les domaines d’application classiques sont les stations de lavage, les stations d’épuration, les stations de compostage et les applications de l’industrie alimentaire.
  • Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
  • Hautement résistant aux sollicitations mécaniques.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.
  • Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.