0036441
Câble de raccordement moteur; 3X4+3G0,75; noir; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; flexible
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X4+3G0,75 BK
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
- Alimentation électrique possible pour les grands moteurs électriques.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un double blindage composé d’une feuille d’aluminium laminé et d’un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- Isolant de l'âme faiblement capacitif pour de longues distances de transmission.
- Les variantes avec une structure de câble symétrique à la terre et un conducteur de protection au tiers évitent dans une large mesure l'apparition de courants nocifs au niveau du palier du moteur. La réduction des dommages causés aux roulements du moteur contribue à la longévité des moteurs électriques.
- Disponible en variante à 4 conducteurs et en variante 3+3 à symétrie de terre.
Application
- Pour raccorder le convertisseur de fréquence et le moteur.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou mouillés.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.
- Les variantes en noir conviennent pour l'extérieur, en respectant la plage de température.
- Utilisation flexible jusqu'à -15 °C (ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK).