1020010
ÖLFLEX® SERVO 719 CY
Câble servo; 4G1,5; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; flexible
ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G1,5
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
- Compatible avec les servomoteurs de fabricants renommés.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- Isolant de l'âme faiblement capacitif pour de longues distances de transmission.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
- Tension de service de 1000 V autorisée par UL pour l'Amérique du Nord.
- Le produit est disponible aussi bien sans qu’avec paires de conducteurs de commande pour par ex. frein et capteur de température (une paire ou triplet de fils pilotes blindés ou deux paires de fils pilotes blindés).
Application
- Pour raccorder le convertisseur de fréquence et le servomoteur.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des pièces sèches ou humides.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.