1020101
Câble encodeur; (10x0,14+4x0,5); 30 V; PVC; Blindé; Certifié UL; flexible
ÖLFLEX® SERVO 728 CY (10x0,14+4x0,5)
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 2000 M.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours...
Chargement de la disponibilité …
Avantages
- Compatible avec les systèmes de codeur rotatif de grands fabricants.
- Isolant de l'âme faiblement capacitif pour de longues distances de transmission.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
- Disponible en différentes variantes de structure des câbles.
- Disponible en différentes variantes de blindage pour une protection idéale contre les interférences électromagnétiques.
Application
- Pour la connexion du système de feedback dans le servomoteur avec le convertisseur de fréquence.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire.
- Utilisable dans des pièces sèches, humides et mouillées.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.