1023292
Câble servo; 4G4+(2x22AWG); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; flexible
ÖLFLEX® SERVO 7DSL 4G4+(2X22AWG)
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 3000 M.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours...
Chargement de la disponibilité …
Avantages
- Câble hybride à faible encombrement et poids pour alimentation électrique simultanée, transmission de données de signaux et de données (technologie à un câble).
- Compatible avec les interfaces de technologie à un câble, par ex. HIPERFACE DSL® et SCS open link.
- Permet une pose peu encombrante sans câble encodeur supplémentaire. La transmission des signaux est assurée par des paires de signaux, des conducteurs de signaux ou des regroupements de quartes en étoile et non plus par le câble encodeur.
- Coûts de raccordement réduits grâce à un câblage réduit et à un montage rapide de moins de composants.
- Isolant de l'âme faiblement capacitif pour de longues distances de transmission.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- Tension de service de 1000 V autorisée par UL pour l'Amérique du Nord.
- Également disponible en variantes avec une paire de conducteurs de commande pour le frein par exemple.
Application
- Pour raccorder le convertisseur de fréquence et le servomoteur.
- Spécifiquement pour les environnements nécessitant la compatibilité électromagnétique (CEM).
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire sans effort de traction.
- Utilisable dans des pièces sèches, humides et mouillées.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.