700730
Câble servo; 4G1.5; U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Blindé; Listé UL; flexible
ÖLFLEX® SERVO 7TCE 4G16AWG
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
- Compatible avec les servomoteurs de fabricants renommés.
- Listé comme Tray Cable for Exposed Run (TC-ER, 600 V) et Flexible Motor Supply Cable (1 000 V) selon UL. Ceci permet l'utilisation d'un seul câble pour le câblage complet des convertisseurs de fréquence et des servomoteurs.
- L'isolant de l'âme XLPE à faible capacitance avec d'excellentes propriétés électriques permet de longs chemins de transmission.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Le câble possédant plusieurs homologations permet un usage universel, réduit la variété de pièces et permet ainsi des économies dans la logistique.
- Le produit est disponible avec ou sans une ou deux paires de fils pilotes blindés pour par ex. frein et capteur de température.
Application
- Pour raccorder le convertisseur de fréquence et le servomoteur.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire.
- Pour une installation fixe et ouverte sur chaînes porte-câbles sans gaine de protection ou entre la chaîne de câbles et la machine, également aux États-Unis.
- Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- La gaine extérieure en élastomère thermoplastique spécialement conçu est largement résistante aux produits chimiques, plus résistante à l'huile et non propagatrice de la flamme.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Pose sous terre aux États-Unis.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑25 °C.