700741
Câble servo; 4G4+(2x1)+(2x1,5); U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Blindé; Listé UL; flexible
ÖLF SER 7TCE 4G12AWG+(2x18AWG)+(2x16AWG)
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 50 M.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.
Avantages
- Compatible avec les servomoteurs de fabricants renommés.
- Listé comme Tray Cable for Exposed Run (TC-ER, 600 V) et Flexible Motor Supply Cable (1 000 V) selon UL. Ceci permet l'utilisation d'un seul câble pour le câblage complet des convertisseurs de fréquence et des servomoteurs.
- L'isolant de l'âme XLPE à faible capacitance avec d'excellentes propriétés électriques permet de longs chemins de transmission.
- Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Le câble possédant plusieurs homologations permet un usage universel, réduit la variété de pièces et permet ainsi des économies dans la logistique.
- Le produit est disponible avec ou sans une ou deux paires de fils pilotes blindés pour par ex. frein et capteur de température.
Application
- Pour raccorder le convertisseur de fréquence et le servomoteur.
- Pour une installation fixe et un mouvement aléatoire.
- Pour une installation fixe et ouverte sur chaînes porte-câbles sans gaine de protection ou entre la chaîne de câbles et la machine, également aux États-Unis.
- Utilisable dans des environnements secs, mouillés et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
- La gaine extérieure en élastomère thermoplastique spécialement conçu est largement résistante aux produits chimiques, plus résistante à l'huile et non propagatrice de la flamme.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Pose sous terre aux États-Unis.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑25 °C.