Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G4+(3x1,0)
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised USCSA certifiedVDE certified
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantoutdoor areaicon powerchainicon sturgeon signal

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

Câble servo; 4G4+(3x1,0); Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G4+(3x1,0)

0027934

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Compatible avec les servomoteurs de fabricants renommés.
  • Utilisation durable des chaînes porte-câbles en cas de longs déplacements ou de fortes accélérations (classe de performance LAPP "Extended Line").
  • Très résistant aux intempéries avec possibilité d’utilisation dans une large plage de température.
  • Particulièrement résistant aux huiles et aux fluides de perçage et donc idéal pour les environnements difficiles.
  • Isolant de l'âme faiblement capacitif pour de longues distances de transmission.
  • Protection idéale contre les interférences électromagnétiques grâce à un blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement.
  • La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
  • Le produit à certification multiple permet une utilisation universelle, réduit la variété de pièces et assure ainsi des économies en termes de logistique.
  • Le produit est disponible aussi bien sans qu’avec paires de conducteurs de commande pour par ex. frein et capteur de température (une paire ou triplet de fils pilotes blindés ou deux paires de fils pilotes blindés).

Remarques

  • Pour une utilisation en chaînes de traction, veuillez respecter les consignes techniques de montage T3
  • Cycles de flexion et paramètres d'utilisation : consulter le tableau de sélection A2-1

Application

  • Pour raccorder le convertisseur de fréquence et le servomoteur.
  • La construction du câble permet une utilisation ultra-flexible et constamment mobile dans les parties mobiles des machines et dans la chaîne porte-câbles.
  • Utilisable dans des environnements secs, humides et particulièrement dans des environnements difficiles ou huileux.
  • La gaine extérieure PUR résiste à de fortes sollicitations mécaniques.
  • La gaine extérieure PUR est résistante aux lubrifiants à base d’huile minérale et résistante à de multiples produits chimiques.
  • Convient pour une utilisation en extérieur.
  • Utilisation flexible possible jusqu’à ‑40 °C.