0027701
ÖLFLEX® SF
Câble d'alimentation; 3G1.5; U0/U: 300/500 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; H05VV-F; flexible
ÖLFLEX® SF 3G1,5
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
- Fabrication selon la norme de construction harmonisée européenne H05VV-F, avec marquage ◁HAR▷ pour une sécurité et une qualité certifiées.
- Les câbles ◁HAR▷ sont largement acceptés et utilisés en Europe.
- Les brins superfins (diamètre de brin individuel de 0,07 mm) permettent une structure super flexible du câble.
- Grâce à ses isolants et gaines flexibles à froid, convient à une utilisation à basses températures.
- Couleur de signalisation orange de la gaine extérieure pour une perception visuelle rapide.
Application
- Utilisation polyvalente avec des appareils électroménagers et des appareils électriques portatifs.
- Pour l’utilisation mobile.
- Utilisable dans des environnements secs, humides ou mouillés.
- Convient pour des sollicitations mécaniques moyennes.
- La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux solutions alcalines et partiellement résistante à l'huile.
- Ne convient pas à une utilisation permanente en extérieur.
- Utilisation flexible possible jusqu’à ‑15 °C.