Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P Câble spiralé
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistant

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Câble spiralé; 5G1.5; 1700mm - 5000mm; U0/U: 450/750 V; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 5G1,5/1700

71220154

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

1 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Longueurs en extension jusqu'à 3,5 fois la longueur au repos et force de rappel élevée
  • Durée de vie accrue en conditions d'utilisation difficiles grâce à sa gaine extérieure en PUR
  • La couleur du signal de la gaine extérieure augmente la sécurité et la perception visuelle
  • Résistant au contact avec la plupart des lubrifiants à base d'huiles minérales, des acides dilués, des solutions alcalines aqueuses et d'autres produits chimiques
  • Plage de température étendue pour des applications dans des conditions climatiques extrêmes

Application

  • Conditions d`utilisation sévères
  • Ingénierie mécanique
  • Construction
  • Appareils médicaux
  • En locaux humides ou en extérieur