15317000
ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V
Câble ferroviaire; 2X2X0.5; EN 50306-4; Type MM S; U0/U: 300/500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; Blindé
ÖLFLEX® TRAIN 317 C TW-P 300V 2X(2X0,5)
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 2000 M.
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Chargement en cours...
Chargement de la disponibilité …
Avantages
- Le blindage cuivre respecte les exigences CEM et protège des interférences électromagnétiques
- Épaisseur du mur d'isolation réduite pour une installation peu encombrante
- Résistant aux sollicitations mécaniques élevées
- Large plage de température
- La réduction de la propagation des flammes renforce la protection contre les dommages corporels et matériels en cas d'incendie
Application
- Pour utilisation dans des véhicules ferroviaires, pour pose fixe et protégée, et pour applications où les mouvements sont limités
- Convient aux circuits électriques de commande et de surveillance ainsi qu'aux circuits de verrouillage et câblages intérieurs des équipements de trains et locomotives
- Aussi utilisable dans les environnements avec présence d'huile et dans les zones à température ambiante accrue
- En milieu CEM critique