15340026
Câble ferroviaire; 4G1.5; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 0,6/1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;
ÖLFLEX® TRAIN 340 600V 4G1,5
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
- Bonne résistance chimique
- Résistant aux sollicitations mécaniques élevées
- Large plage de température
- La réduction de la propagation des flammes renforce la protection contre les dommages corporels et matériels en cas d'incendie
Application
- Pour utilisation dans des véhicules ferroviaires, pour pose fixe et pour applications où les mouvements sont limités
- Convient pour le raccordement de lampes, équipements de chauffage, installation/panneau de commande, borniers et alimentations
- Aussi utilisable dans les environnements avec présence d'huile et dans les zones à température ambiante accrue