Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® TRAIN 340 600V rolling stock cable
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistance

ÖLFLEX® TRAIN 340 600V

Câble ferroviaire; 4G2.5; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 0,6/1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;

ÖLFLEX® TRAIN 340 600V 4G2,5

15340028

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Non disponible actuellement. Merci de nous contacter par chat pour plus d'informations.

Avantages

  • Bonne résistance chimique
  • Résistant aux sollicitations mécaniques élevées
  • Large plage de température
  • La réduction de la propagation des flammes renforce la protection contre les dommages corporels et matériels en cas d'incendie

Application

  • Pour utilisation dans des véhicules ferroviaires, pour pose fixe et pour applications où les mouvements sont limités
  • Convient pour le raccordement de lampes, équipements de chauffage, installation/panneau de commande, borniers et alimentations
  • Aussi utilisable dans les environnements avec présence d'huile et dans les zones à température ambiante accrue