Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FX 3,6kV rolling stock cable
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistance

ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FX 3,6kV

Câble ferroviaire; 1X50; EN 50382-2; Type FX; U0/U: 3.6/6 kV; -40 - 150 °C; Silicone; ; noir

ÖLFLEX® TRAIN HT 150 FX 3,6kV 1x50

15382080

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Veuillez tenir compte de la quantité de commande minimale de 1500 M.

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Chargement en cours...

Chargement de la disponibilité …

Avantages

  • Bonne flexibilité pour faciliter le montage dans les espaces exigus
  • Bonne résistance chimique
  • Pour les températures ambiantes élevées
  • La réduction de la propagation des flammes renforce la protection contre les dommages corporels et matériels en cas d'incendie

Application

  • Pour utilisation dans des véhicules ferroviaires, pour pose fixe et protégée, et pour applications où les mouvements sont limités
  • Aussi utilisable dans les environnements avec présence d'huile et dans les zones à température ambiante accrue
  • Convient pour le câblage des armoires de contrôle, des distributeurs, des convertisseurs, des moteurs et des batteries