Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN cable for commercial vehicle
chemical resistanceflame-retardant

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN

Câble véhicule; 2X10; 60 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; Homologation ADR; Pose fixe

ÖLFLEX® TRUCK 170 TWIN 2x10/TÜ.EGG.091-04

7027056

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

Longueur en mètres

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • L'identification de la polarité est possible sans dénuder la gaine et sans marquage externe (la désignation de l'article est toujours marquée sur le pôle positif) Ces règles évitent toute erreur de connexion
  • Pas d'accrochage des conducteurs après dénudage pour une maniabilité maximale (sertissage / contact)
  • Homologation spéciale ADR

Application

  • Câble de batterie entre l'alimentation et le consommateur
  • Pour les véhicules utilitaires