55503373
SILVYN® FG NM
Gaine de protection avec spirale en plastique; Diamètre intérieur: 26.8mm; Diamètre extérieur: 33.1mm; Dimension nominale: 1; Chlorure de polyvinyle;
SILVYN® FG NM 1" 26.5 X 33.1 BU 30M
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
30 M par emballage
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- Protection contre les liquides
- Gaine extérieure homologuée FDA
- Sa surface lisse bleue facile son nettoyage
Application
- Industrie agroalimentaire, notamment pour les équipements de traitement du lait et de la viande
- Industrie pharmaceutique
- Pour machines d'emballage
- Ingénierie mécanique
- Ingénierie industrielle