Belgium
 
en
nl
fr
de
 
0
0
0
Belgium
 
en
nl
fr
de
 
Power Module: HC2 modular system
flame-retardantheat resistancecold resistance

Power Module: HC2

Système modulaire; Raccord à sertir; Nombre de contacts: 2; Slots nécessaires: 1; Pour section (min./max.) : 16mm² - 16mm²; 1000 V CA rms / CC selon IEC; 65 A selon IEC

EPIC® MCS HC2

44424012

Ajouter pour le comparatif de produits

Prix

S'inscrire pour le prix

Nombre

10 Pièce par emballage

Se connecter pour l'interrogation des stocks.

Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.

Avantages

  • Transmission de courant élevé
  • La variété des fonctions offerte par une seule prise en fait un produit très souple
  • Raccord à sertir pour un contact résistant durablement aux vibrations

Application

  • Machines industrielles et ingénierie industrielle
  • Industrie robotique
  • Technique de commande
  • Énergie renouvelable